JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 669 Rohrgriffe Aluminium

Produktbild

GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Rohrgiffe GN 669 zeichnen sich aufgrund der Verbindung Griffrohr / Grifffuß durch eine hohe Stabilität aus.

Bei Form B (Montage von der Bedienseite) sind die Befestigungsschrauben verdeckt.

Ausführung

Griffrohr / Endstücke
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • eloxiert, naturfarbenELEL

Abdeckung
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Befestigungsset bei Form B
Stahl, verzinkt

  • Zylinderschrauben ISO 4762-M8x75
  • Sechskantmuttern ISO 4032-M8
  • Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
d1l1b1b2d2h ≈l2l3
max.
t
min.
282002503004005006003220M 860201115

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Form


Oberfläche
EL
SW

Montagehinweis

850c2518-8644-4b86-beaf-9515b8ae8ff7

Zur Montage von der Bedienungsseite (Form B) wird die Kunststoffabdeckung lose mitgeliefert. Nach dem Festschrauben des Griffes wird diese Abdeckung über Griffrohr und Endstück geschoben und in die Nute des Aluminium-Endstückes eingeklipst.

844469c1-d740-47cd-a338-3fcb9f967324

Die beiden Befestigungsarten (Form A und B) erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend, z. B. für Türen (Doppelgriff). Je nach Türbreite ist dazu eine längere Zylinderschraube ISO 4762 erforderlich.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,74 €
brutto 23,45 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,67 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,180 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 669-28-200-A-SWGN 669-28-200-B-SWGN 669-28-200-A-ELGN 669-28-200-B-ELGN 669-28-250-A-SWGN 669-28-250-B-SWGN 669-28-250-A-ELGN 669-28-250-B-ELGN 669-28-300-A-SWGN 669-28-300-B-SWGN 669-28-300-A-ELGN 669-28-300-B-ELGN 669-28-400-A-SWGN 669-28-400-B-SWGN 669-28-400-A-ELGN 669-28-400-B-ELGN 669-28-500-A-SWGN 669-28-500-B-SWGN 669-28-500-A-ELGN 669-28-500-B-ELGN 669-28-600-A-SWGN 669-28-600-B-SWGN 669-28-600-A-ELGN 669-28-600-B-EL