JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 676.2 Knöpfe Stahl, verzinkt

Produktbild

GN 676.2 Knöpfe, Stahl, verzinkt Form: A - ohne Rändel
Form: A - ohne Rändel
GN 676.2 Knöpfe, Stahl, verzinkt Form: A - ohne Rändel GN 676.2 Knöpfe, Stahl, verzinkt Form: B - mit Rändel

Produktbeschreibung

Hinweis

Knöpfe GN 676.2 werden als Bedienelement für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt.

Die Ausführung mit Rändel (Form B) kann als Rändelmutter verwendet werden.

Ausführung

  • Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 676.2 Knöpfe, Stahl, verzinkt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Rändel
Bmit Rändel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t
min.
21M 4M 512,51810,510
25M 6M 814,522,51412
31M 8-18,5271715
31M 10-18,5271717

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,77 €
brutto 4,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 676.2-21-M4-AGN 676.2-21-M4-BGN 676.2-21-M5-AGN 676.2-21-M5-BGN 676.2-25-M6-AGN 676.2-25-M6-BGN 676.2-25-M8-AGN 676.2-25-M8-BGN 676.2-31-M8-AGN 676.2-31-M8-BGN 676.2-31-M10-AGN 676.2-31-M10-B