JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 70.2 Gummikappen für Haltemagnete

Produktbild

GN 70.2 Gummikappen, für Haltemagnete

Produktbeschreibung

Hinweis

Gummikappen GN 70.2 können für alle nicht gummierten Haltemagnete eingesetzt werden. Die Innendurchmesser d1 sind dabei auf den jeweiligen Außendurchmesser der Magnete abgestimmt. Die angegebenen Nennhaftkräfte der Magnete werden durch die Wandstärke der Kappe von 0,5 mm reduziert.

Gummikappen schützen Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet. Darüber hinaus wird ein hartes und lautes Aufsetzen verhindert und ein seitliches Verrutschen durch den erhöhten Reibungskoeffizienten erschwert.

Die Gummikappen werden einfach von Hand auf den Magnet montiert und können bei Bedarf wieder entfernt werden.

Ausführung

Gummi
Acrylnitril-Butadien-KautschukNBR

  • schwarzSWSW
  • 75±10 Shore A
  • temperaturbeständig -30 °C bis 100 °C

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 70.2 Gummikappen, für Haltemagnete Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2hs
161730,5
202150,5
252650,5
323350,5
404160,5
505160,5
636460,5
8085110,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

d1
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,05 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169997