GN 70.2 Embouts en caoutchouc pour aimants de retenue

Description du produit

Les embouts en caoutchouc GN 70.2 peuvent être utilisés avec tous les aimants de retenue non caoutchoutés. Les valeurs du diamètre intérieur d1 sont adaptées aux diamètres extérieurs respectifs des aimants. La force magnétique nominale des aimants est réduite par rapport à celle indiquée du fait de l'épaisseur de 0,5 mm des capuchons.

Les embouts en caoutchouc protègent les surfaces contre les dommages causés par l'aimant. Ils empêchent également les contacts durs et bruyants, et la friction accrue réduit le glissement latéral.

Les embouts en caoutchouc se fixent facilement sur l'aimant à la main et peuvent être retirés à nouveau, si nécessaire.

Spécifications

Caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadièneNBR

  • noirSWSW
  • 75±10 Shore A
  • résistant à la température -30 °C jusqu'à 100 °C

RoHS

Masquer schéma technique
GN 70.2 Embouts en caoutchouc, pour aimants de retenue schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2hs
161730,5
202150,5
252650,5
323350,5
404160,5
505160,5
636460,5
8085110,5

Configuration et prix

Matériau

d1
Couleur
SW
Matériau

d1
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,91
plus TVA 0,17 €
brute 1,08 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169997