JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 705 Stellringe Stahl verzinkt

Produktbild

GN 705 Stellringe, Stahl verzinkt

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Form E (Gewindestift mit Innensechskant).

Die Klemmung erfolgt radial auf der Wellen- oder Achsenoberfläche. In Verbindung mit einer Anbohrung oder einem Einstich am Aufnahmedurchmesser lassen sich die Stellringe exakt positionieren und gleichzeitig werden dadurch Beschädigungen an der Klemmstelle vermieden.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviertZBZB


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 705 Stellringe, Stahl verzinkt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EGewindestift mit Innensechskant DIN 914
Spalten ein-/ausblenden
d1 H8 *d2d3js 14
510M3x46
612M4x58
712M4x58
816M4x68
918M5x810
1020M5x810
1120M5x810
1222M6x812
1322M6x812
1425M6x812
1525M6x812
1628M6x812
1832M6x814
2032M6x814
2236M6x1014
2440M8x1216
2540M8x1016
2640M8x1016
2845M8x1216
3045M8x1016
3250M8x1216
3556M8x1216
4063M10x1618
4570M10x1618
5080M10x1618
5580M10x1618
6090M10x1620
70100M10x2020
80110M12x2022
* Die angegebenen Toleranzen gelten gemäß DIN 705 für blanke Stellringe. Die Oberflächenbehandlung hat i.d.R. keinen funktionsstörenden Einfluss.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Innendurchmesser d1
Form

Oberfläche
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,74
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,14 €
brutto 0,88 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.