JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 706.2 Geschlitzte Stellringe Edelstahl

Produktbild

GN 706.2 Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Ausführung

EdelstahlNI

  • gesintert 1.4404
  • Zylinderschraube DIN 912-A2

EdelstahlA4

  • gedreht 1.4401
  • schweißbar
  • Zylinderschraube DIN 912-A4

RoHS

Zubehör

Dämpfungsscheiben GN 7062.30

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 706.2 Geschlitzte Stellringe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H10
NI
d2 E8
A4
±0,2d3s
NI

A4
x ≈
max. Überstand Schraubenkopf
16B 4B 5--9M 32,1-1,2
20B 6-B 6-9M 32,11,61,2
22B 8-B 8-9M 32,11,61
26B 10-B 10-11M 42,11,61,6
30B 12-B 12-11M 42,11,60,7
32B 14-B 14-11M 42,11,60,7
36B 15B 16B 15B 1613M 52,11,61,4
42B 18B 20B 18B 2015M 531,60,6
48B 22B 25B 22B 2515M 531,60
55B 28B 30B 28B 3015M 631,60,5
60B 32B 35B 32B 3515M 641,60,4
65B 40-B 40-15M 641,60,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrung d2 (NI)
Bohrung d2 (A4)
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,80 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,05 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.