JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.3 Geschlitzte Stellringe Edelstahl, mit Dämpfungsscheibe

Produktbild

GN 7062.3 Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit Dämpfungsscheibe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die aufgeklebte Dämpfungsscheibe der geschlitzten Stellringe GN 7062.3 absorbiert leichte Stöße und wirkt geräuschmindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen.

Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 30 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4404
gesintert


Dämpfungsscheibe
Elastomer (PUR)

  • 70 Shore A
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • transparent

Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl 1.4301


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 311

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7062.3 Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit Dämpfungsscheibe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H10b1b2d3sx ≈
max. Überstand Schraubenkopf
Verstellbarer Klemmhebel für d3
30B 12-1113M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-1113M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 161315M 52,11,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 201518M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 251518M 530GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 301518M 630,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 351518M 640,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-1518M 640,5GN 311-45-M6-20-SW

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
d2
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,64 €
brutto 10,25 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,16 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269096