JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 708.1 Andrückschrauben Stahl, mit Gummi-Druckstück

Produktbild

GN 708.1 Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück Form: B - ballige Druckfläche
Form: B - ballige Druckfläche
GN 708.1 Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück Form: B - ballige Druckfläche GN 708.1 Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück Form: A - gerade Druckfläche

Produktbeschreibung

Hinweis

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Schraube
StahlST
verzinkt, blau passiviert


Sechskantmutter ISO 4035
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckstück
Gummi, Neopren (CR)

  • 85 Shore A ≈
  • aufvulkanisiert
  • schwarz

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 708.1 Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Agerade Druckfläche
Bballige Druckfläche
Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2d3hmr
M 42330-89,852,26
M 43343-88102,26
M 54555-109112,78
M 63555651312123,210
M 84368-161418412
M 10507797201821515
M 12100130-252324618

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewindedurchmesser d1
Länge l
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.