GN 708.1 Tornillos de apriete Acero, con pieza de apriete de caucho

GN 708.1 Tornillos de apriete, acero, con pieza de apriete de caucho Tipo: B - Pieza de apriete redonda
Tipo: B - Pieza de apriete redonda

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las dos tuercas hexagonales están incluidas.

Especificación

Eje
AceroST
Zincado, pasivado azul


Tuercas hexagonales ISO 4035
Acero
Zincado, pasivado azul


Pieza de apriete
Caucho, neopreno (CR)

  • 85 Shore A ≈
  • vulcanizado
  • negro

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 708.1 Tornillos de apriete, acero, con pieza de apriete de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APieza de apriete plana
BPieza de apriete redonda
Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2d3hmr
M 42330-89,852,26
M 43343-88102,26
M 54555-109112,78
M 63555651312123,210
M 84368-161418412
M 10507797201821515
M 12100130-252324618

Estructura y precio

Diámetro de la rosca d1
Longitud l
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro de la rosca d1
Longitud l
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,18
más IVA 0,22 €
bruto 1,40 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.