JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 70852 Nutmuttern Stahl, flache Bauform

Produktbild

DIN 70852 Nutmuttern, Stahl, flache Bauform

Produktbeschreibung

Hinweis

Nutmuttern DIN 70852 dienen zum Einstellen von Spiel oder zur Sicherung von z. B. Welle-Nabe-Verbindungen in axialer Richtung. Die flache Bauform der Nutmutten ermöglicht eine besonders platzsparende Montage.

Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Ausführung

StahlST

  • Festigkeitsklasse 17H
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 70852 Nutmuttern, Stahl, flache Bauform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 h12d3bh11Hakenschlüssel
M 10 x 120164,55DIN 1810-A16-20
M 12 x 1,522184,56DIN 1810-A16-20
M 14 x 1,524204,56DIN 1810-A25-28
M 16 x 1,528235,56DIN 1810-A25-28
M 18 x 1,530255,56DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,532275,56DIN 1810-A30-32
M 22 x 1,536306,57DIN 1810-A34-36
M 24 x 1,538326,57DIN 1810-A34-36
M 26 x 1,540346,57DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,542366,57DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,544386,57DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,5484178DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5504378DIN 1810-A45-50
M 38 x 1,5544778DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,5564978DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,5605288DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,5625488DIN 1810-A58-62
M 48 x 1,5655788DIN 1810-A65-70
M 50 x 1,5686088DIN 1810-A68-75
M 52 x 1,5706288DIN 1810-A68-75
M 55 x 1,5756788DIN 1810-A68-75
M 60 x 1,58071119DIN 1810-A80-90
M 65 x 1,58576119DIN 1810-A80-90
M 70 x 1,59081119DIN 1810-A80-90
M 80 x 1,5100911110DIN 1810-A95-100

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,40 €
brutto 2,48 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200