JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7090 Haltescheiben Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design

Produktbild

GN 7090 Haltescheiben, Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
GN 7090 Haltescheiben, Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 7090 Haltescheiben, Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltescheiben GN 7090 werden als Gegenstück zu Haltemagneten verwendet, wenn diese in Verbindung mit unmagnetischen Werkstoffen eingesetzt werden oder die Haftkraft aufgrund einer kleinen Materialstärke verstärkt werden soll.

Sie sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Haltescheiben in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

Edelstahl 1.4462
mattiert (Ra < 0,8 µm)MT


Dichtring

  • H-NBRH
    temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A
  • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600
Schrauben GN 1580
Schrauben GN 1581

Auf Anfrage

mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) F

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7090 Haltescheiben, Edelstahl, mit Innengewinde, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AHaltefläche flach
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4ht
28M 42624105
42M 54038116

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Gewinde d2
Form

Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)


Montagehinweise

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Durch die Kombination von Haltemagneten mit Haltescheiben wird eine normale Haftkraft erzielt.
Dabei können Haltemagnete mit Nord- oder Südpol an der Haftfläche gleichwertig verwendet werden.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Werden zwei Haltemagnete mit entgegengesetzter Polung kombiniert, wird eine erhöhte Haftkraft erzielt.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

Werden zwei Haltemagnete mit gleicher Polung kombiniert, wird eine abstoßende Kraftwirkung erzielt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,22 €
brutto 7,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,041 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.