JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 71802 Winkelgelenke Stahl, verzinkt mit Gewindezapfen

Produktbild

DIN 71802 Winkelgelenke mit Gewindezapfen Form: C - mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel
Form: C - mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel
DIN 71802 Winkelgelenke mit Gewindezapfen Form: C - mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel DIN 71802 Winkelgelenke mit Gewindezapfen Form: CS - mit Gewindezapfen, mit Sicherungsbügel

Produktbeschreibung

Hinweis

Winkelgelenke DIN 71802 bestehen aus Kugelpfannen DIN 71805 und Kugelzapfen DIN 71803.

Der Schwenkwinkel beträgt bei der Ausführung mit Sicherungsbügel (Form CS, BS) 15°, ohne Sicherungsbügel (Form C, B) 18°.

Bei Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen gehalten. Wenn die Haltekraft (siehe auch Mindestabzugskräfte in der Tabelle) nicht ausreichend ist, kann die Verbindung Kugelpfanne / Kugelzapfen durch den Sicherungsbügel gesichert werden. Dieser ist leicht zu montieren bzw. zu demontieren.

Durch die Verwendung von Dichtkappen GN 710 können die Winkelgelenke vor Verschmutzung geschützt werden.

Bei Winkelgelenken mit Gewindezapfen gehört die Sechskantmutter zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, farblos passiviert

Kugel
Stahl

  • gehärtet
  • Kugelsitz gefettet

RoHS

Auf Anfrage

leichtgängige Ausführung (Kugelsitz mit Spiel)
Kugelzapfen DIN 71803
Kugelpfannen DIN 71805
Axialgelenke
(Kugelpfanne und Kugelzapfen
in einer Achse)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 71802 Winkelgelenke mit Gewindezapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel
CSmit Gewindezapfen, mit Sicherungsbügel
Spalten ein-/ausblenden
d1
 H9/h9
d2d2d3d5d6l1l3l4t
min.
swmin.
Abzugs-
kraft in N
8M 5M 5LM 5812,8108,52210,5730
10M 6M 6LM 61014,812,510,52511,5840
13M 8M 8LM 81319,316,51230141160
16M 10M 10LM 10162420153515,51380
16M 12M 12LM 12162420153515,51380
19M 14FM 14FLM 14 x 1,522302819,54521,516100

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bohrung d1
Gewinde d2
Gewinde
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059