JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725 Bügelgriffe Kunststoff, detektierbar, FDA-konform, Gewindebuchse Edelstahl

Produktbild

GN 725 Bügelgriffe, detektierbar, FDA-konformer Kunststoff Werkstoff / Oberfläche: VDB - visuell detektierbar
Original design
code: M.643-SST-VD/MD
Werkstoff / Oberfläche: VDB - visuell detektierbar
GN 725 Bügelgriffe, detektierbar, FDA-konformer Kunststoff Werkstoff / Oberfläche: VDB - visuell detektierbar GN 725 Bügelgriffe, detektierbar, FDA-konformer Kunststoff Werkstoff / Oberfläche: MDB - metalldetektierbar
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Detektierbar

Produktfamilie Normelemente aus detektierbaren Kunststoffen

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt. Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt.
Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten. Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm³ an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter.
Alle detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Alle detektierbaren Normelemente anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 725 sind aus blauen, visuell oder metalldetektierbaren und FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Die blaue Farbe ist für das menschliche Auge besonders gut sichtbar, wird aber auch durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt. Somit kann der Produktionsprozess, z. B. von Lebensmitteln, überwacht und, sollten Fremdkörper in den Prozess gelangt sein, unterbrochen werden.

Der Kunststoff der Ausführung MDB ist mit metalldetektierbaren Additiven angereichert. Metalldetektoren sprechen ab einem Partikelvolumen von ca. 0,125 cm3 auf diesen Werkstoff an und entdecken so auch versteckte Kunststoffsplitter.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • visuell detektierbarVDBVDB
  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • FDA-konformes Kunststoffgranulat
  • blau, RAL 5005, matt
    Kunststoff, Polyamid (PA)
  • glasfaserverstärkt
  • metalldetektierbarMDBMDB
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • FDA-konformes Kunststoffgranulat
  • metalldetektierbare Additive
  • blau, RAL 5001, matt

Gewindebuchse
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 725 Bügelgriffe, detektierbar, FDA-konformer Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ldabhmin.
117 ± 0,5M 815254913
179 ± 1M 816275713

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Länge l
Gewinde d
Werkstoff / Oberfläche
MDB
VDB

Normelemente mit visueller Detektierbarkeit

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt.
Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt. Insbesondere in Milch- und Fleischprodukten, aber auch in den meisten anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion, kommt die Farbe Blau üblicherweise nicht vor und sticht deshalb besonders stark hervor.
Komplette Normelemente oder auch nur Bruchstücke davon, die versehentlich in die Lebensmittelproduktion gelangen, können so einfach und sicher erkannt werden. Außerdem können Verunreinigungen und Rückstände von Lebensmitteln an Norm- und Bedienelementen durch den farblichen Unterschied einfacher festgestellt werden.
Alle visuell detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt und können daher problemlos im Kontakt mit Lebensmitteln und in der pharmazeutischen Produktion verwendet werden.

Normelemente mit Metall-Detektierbarkeit

Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten.
Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm3 an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter. Zusätzlich erhöht die Blaufärbung die visuelle Erkennbarkeit. In jedem Fall empfiehlt sich die Kalibrierung des Metalldetektors, da kontaminationsgefährdete Produkte bzw. die darin enthaltene Feuchtigkeit die Erkennung beeinflussen können.
Auch die metalldetektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt und können daher problemlos im Kontakt mit Lebensmitteln und in der pharmazeutischen Produktion verwendet werden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,48 €
brutto 15,52 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 194113
Beschreibung: M.643/140-117-SST-M8-VD
Gewicht: 0,070 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000