JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 740.2 Verschlussschrauben Kunststoff, rot, mit DIN-Ablasssymbol

Produktbild

GN 740.2 Verschlussschrauben mit DIN-Ablasssymbol, Kunststoff, rot, O-Ring eingefasst
ELESA Original design
code: TSR.

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschlussschrauben GN 740.2 werden als Ablassstopfen serienmäßig in roter Farbe geliefert.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • rot

O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 740.2 Verschlussschrauben mit DIN-Ablasssymbol, Kunststoff, rot, O-Ring eingefasst Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2e2l1l3s2
G 1/4152291719
G 3/81725,591822
G 1/220,532112027
G 3/42537122232
G 13144132338
G 1 1/43853,5142646
G 1 1/24663,5152855

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Zollgewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,25 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 158895
Beschreibung: TSR.1/4
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen