GN 740.2 Tapones roscados Plástico, rojo / con símbolo de drenaje DIN

ELESA Original design
code: TSR.

Descripción del producto

Los tapones roscados GN 740.2 se entregan generalmente como tapones de drenaje de color rojo.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • rojo
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Junta tórica
Caucho NBR (Perbunan)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 740.2 Tapones roscados con símbolo de drenaje DIN, plástico, rojo, con collar de junta tórica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2e2l1l3s2
G 1/4152291719
G 3/81725,591822
G 1/220,532112027
G 3/42537122232
G 13144132338
G 1 1/43853,5142646
G 1 1/24663,5152855

Estructura y precio

Rosca en pulgadas d1
Rosca en pulgadas d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,89
más IVA 0,36 €
bruto 2,25 €
En stock
ELESA Code: 158895
Descripción: TSR.1/4
Peso: 0,022 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090