JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7403 Belüftungs- / Entlüftungssiebe Edelstahl, mit Edelstahl-Gewebe

Produktbild

GN 7403 Belüftungs- / Entlüftungssiebe, Edelstahl, mit Edelstahl-Gewebe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Belüftungs- / Entlüftungssiebe GN 7403 werden im Gehäuse- und Gerätebau eingesetzt. In einer Gehäusewand sorgen sie für einen Druckausgleich zwischen Gehäuseinnenraum und der Umgebung.

Mögliche, vom meist gasförmigen Medium mitgeführte, Schmutz- und Staubpartikel werden entsprechend der Maschenweite am Austausch gehindert. Dies schützt vor der Verschmutzung der Geräteinnenseite bzw. senkt die Belastung der Umgebung durch, z.B. austretende Stäube.

Der Außen-Ø der Gehäuse mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
EdelstahlNI 1.4305


Sieb
Edelstahl-Gewebe 1.4301


Siebeinfassung
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Dichtung / O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Auf Anfrage

Gehäuse aus Messing
andere Maschenweite
andere Siebwerkstoffe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7403 Belüftungs- / Entlüftungssiebe, Edelstahl, mit Edelstahl-Gewebe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Maschenweite in µmd2d3l1l2s
G 1/2M 20 x 1,510050026108,57,523
G 3/4M 26 x 1,510050032149830
G 1M 33 x 1,51005004020118,536

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Zollgewinde d1
Feingewinde d1
Maschenweite

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,02 €
brutto 12,64 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,24 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 7403-NI-G1/2-100GN 7403-NI-M20x1,5-100GN 7403-NI-G1/2-500GN 7403-NI-M20x1,5-500GN 7403-NI-G3/4-100GN 7403-NI-M26x1,5-100GN 7403-NI-G3/4-500GN 7403-NI-M26x1,5-500GN 7403-NI-G1-100GN 7403-NI-M33x1,5-100GN 7403-NI-G1-500GN 7403-NI-M33x1,5-500