JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 743.1 Ölschaugläser Aluminium, beständig bis 180 °C

Produktbild

GN 743.1 Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) Form: A - mit Reflektor, blank
Form: A - mit Reflektor, blank
GN 743.1 Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) Form: A - mit Reflektor, blank GN 743.1 Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) Form: AS - mit Reflektor, schwarz eloxiert GN 743.1 Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) Form: B - ohne Reflektor, blank GN 743.1 Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) Form: BS - ohne Reflektor, schwarz eloxiert

Produktbeschreibung

Hinweis

Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Ölschaugläser GN 743.1 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang und nicht an der Planseite abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von der axialen Anpresskraft.

Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet; dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ölschaugläser GN 743.1 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen, Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium

  • Form A und B
    feingedreht, blank
  • Form AS und BS
    feingedreht, schwarz eloxiert

Reflektor
Thermoplast (Polysulfon)


Sichtscheibe
Sicherheitsglas (ESG)
temperaturbeständig bis 180 °C


Dichtungen
Gummi FPM (Viton®)
Kennung durch nicht schwarze
Einfärbung der Dichtung


RoHS

Auf Anfrage

Dichtungen aus EPDM

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 743.1 Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor, blank
ASmit Reflektor, schwarz eloxiert
Bohne Reflektor, blank
BSohne Reflektor, schwarz eloxiert
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 14 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,55012946
32G 1 1/2--6013955

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,83
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,49 €
brutto 9,32 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,04 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089