JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 743.6 ATEX-Schaugläser Aluminium

Produktbild

GN 743.6 ATEX-Schaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG)
ATEX

Produktfamilie ATEX

ATEX-Normelemente sind für explosionsgefährdete Umgebungen im Bereich Hydraulik oder Getriebebau entwickelt. Jedem Produkt liegt eine Dokumentation über die zu Grunde liegende europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) bei.

  • speziell für explosionsgefährdete Umgebungen
Alle ATEX-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schaugläser GN 743.6 eignen sich für den Einsatz in explosions-gefährdeten Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) 2014/34/EU.

Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung und liegt bei der Lieferung jedem Schauglas bei. Zusätzlich sind die Gehäuse mit der ATEX-Kennzeichnung versehen.

Weitere Merkmale der Schaugläser GN 743.6 sind:
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.

Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Schaugläser GN 743.6 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
Frontfläche feingedreht


Sichtscheibe
Sicherheitsglas (ESG)


Dichtungen
Fluor-Kautschuk (FPM)


Sprengring
Edelstahl 1.4310


Einsatztemperatur -20 °C bis +150 °C


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Auf Anfrage

Dichtungen aus EPDM

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 743.6 ATEX-Schaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5--228820
14G 1/2M 20 x 1,5--268,5923
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5M 27 x 23291130

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Gewinde d2
Feingewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,17 €
brutto 13,59 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 743.6-11-G3/8GN 743.6-11-M16x1,5GN 743.6-14-G1/2GN 743.6-14-M20x1,5GN 743.6-18-G3/4GN 743.6-18-M26x1,5GN 743.6-18-M27x1,5GN 743.6-18-M27x2