JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7490 Edelstahl-Schweißmuffen mit und ohne Bund

Produktbild

GN 7490 Edelstahl-Schweißmuffen mit und ohne Bund Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Fase
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Fase
GN 7490 Edelstahl-Schweißmuffen mit und ohne Bund Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Fase GN 7490 Edelstahl-Schweißmuffen mit und ohne Bund Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - mit Bund
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Edelstahl-Schweißmuffen GN 7490 lassen sich Anschlussgewinde an Behältern, Tanks oder Hydraulikzylindern durch Schweißen anbringen. Einfüll- und Ablassschrauben oder auch Be- und Entlüftungselemente sowie Ölschaugläser lassen sich so per Einschrauben einfach montieren.

Die Planflächen sind bearbeitet und lassen sich, in Verbindung mit einem geeigneten Dichtelement, als Dichtflächen nutzen. Beim Schweißen verhindert die ausreichend stark dimensionierte Wandstärke ein Verformen oder Durchbrennen.

Die Form B (mit Bund) wird eingesetzt, wenn eine genaue Positionierung durch die Aufnahmebohrung bzw. eine geringe Bauhöhe erwünscht ist.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4301
  • schweißbar
  • gedreht
  • blank

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7490 Edelstahl-Schweißmuffen mit und ohne Bund Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Fase
Bmit Bund
Spalten ein-/ausblenden
d1d1d2d3h1h2
G 1/8M 10 x 1--2016103
G 1/4M 12 x 1,5M 14 x 1,5-2420143
G 3/8M 16 x 1,5--2822144,5
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5M 22 x 1,53226164,5
G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 2-4032186
G 1M 33 x 2--5040207,5
G 1 1/4M 42 x 2--6050227,5
G 1 1/2M 48 x 2--6555247,5
G 2---8070278
G 2 1/2---9585308
G 3---110100338

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

d1
d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.