JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 75 Pilzknöpfe Stahl, brüniert

Produktbild

GN 75 Pilzknöpfe, Stahl, brüniert Form: D - mit Innengewinde
Form: D - mit Innengewinde
GN 75 Pilzknöpfe, Stahl, brüniert Form: D - mit Innengewinde GN 75 Pilzknöpfe, Stahl, brüniert Form: E - mit Gewindezapfen

Produktbeschreibung

Hinweis

Pilzknöpfe GN 75 zeichnen sich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus. Ihre nicht schöpfende Geometrie wirkt Schmutzablagerungen entgegen und erleichtert die Reinigung.

Pilzknöpfe GN 75 aus Stahl werden vor allem im Maschinenbau eingesetzt.

Ausführung

  • Stahl
    • feingedreht
    • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 75 Pilzknöpfe, Stahl, brüniert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit Innengewinde
Emit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form D
d3
Form E
d4hLänge lt
min.
16M 5M 61018107
20M 6M 81224129
25M 6M 81429149
32M 8M 1018371612
36M 10M 1220421815

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Innengewinde d2
Gewindezapfen d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,46 €
brutto 2,87 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 75-16-M5-DGN 75-16-M6-EGN 75-20-M6-DGN 75-20-M8-EGN 75-25-M6-DGN 75-25-M8-EGN 75-32-M8-DGN 75-32-M10-EGN 75-36-M10-DGN 75-36-M12-E