JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 761.1 Spannverschlüsse Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung

Produktbild

GN 761.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung Form: G - Zuganker mit Öse, mit Gegenhalter
Werkstoff: ST - Stahl
Form: G - Zuganker mit Öse, mit Gegenhalter
Werkstoff: ST - Stahl
GN 761.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung Form: G - Zuganker mit Öse, mit Gegenhalter
Werkstoff: ST - Stahl GN 761.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung Form: G - Zuganker mit Öse, mit Gegenhalter
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 761.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung Form: T - Zuganker mit T-Stück, mit Gegenhalter
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 761.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung Form: T - Zuganker mit T-Stück, mit Gegenhalter
Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannverschlüsse GN 761.1 sind besonders für das schnelle Verschließen und Befestigen von Klappen, Behälterdeckeln und Kisten geeignet.

Wird der Betätigungshebel geschlossen, bewegt sich der Zuganker aufgrund der exzentrischen Anordnung der Ankerachse in Richtung des Gegenhalters. Am Ende des Hebelwegs hat die Ankerachse den Exzentertotpunkt überschritten und hält dadurch den Spannverschluss selbsttätig geschlossen.

Bei Spannverschlüssen GN 761.1 mit Verriegelung schnappt beim Schließen des Betätigungshebels ein Sicherungshaken am Grundkörper formschlüssig ein. So wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert. Zum Öffnen wird der Sicherungshaken per Einhandbedienung entriegelt.

Die Zuganker der Spannverschlüsse sind entlang des Verstellwegs w2 justierbar. Der Gegenhalter gehört zum Lieferumfang.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 761.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

GZuganker mit Öse, mit Gegenhalter
TZuganker mit T-Stück, mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2b3b4d1d2d3h1h2h3
10010008,352,521,524295M 54,21813,325
2002000106527,532426M 65,22516,433
300300012,781,531,538528M 86,23220,741,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2
min.
l3
min.
l4l5l6m1m2m3r ≈
bei w2 = 0
sw1
Hub
w2
Verstellweg
100117,52234,56,55,520201317,5511,5127
200155,528448102524,515246421411
300189,533541112,530302029,579,52,51812,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form


Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,65 €
brutto 10,35 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,065 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.