JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 784.1 Flansche Edelstahl, für Kugelgelenke GN 784

Produktbild

GN 784.1 Flansche für Kugelgelenke GN 784
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Flansche GN 784.1 werden von unten, verdrehgesichert durch einen Passkerbstift, an Kugelgelenke GN 784 angeschraubt.

Sie ermöglichen so die Montage der Kugelgelenke auch von der Oberseite. Der Teilkreis d2 ist zusammen mit den drei Bohrungen d3 so dimensioniert, dass handelsübliche Standardschrauben zusammen mit einer Unterlegscheibe verwendet werden können.

Der Passkerbstift ist am Flansch montiert. Die Senkschraube ist lose beigelegt.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend 1.4301
matt, gleitgeschliffenMT


Senkschraube DIN 7991
Edelstahl
nichtrostend 1.4301


Passkerbstift DIN 8745
Edelstahl
nichtrostend 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 784.1 Flansche für Kugelgelenke GN 784 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d0
Kugelgelenk-Ø
GN 784
d1d2d3d4d5h1h2ms
234232,54,5M 5268,572,5
3149404,5M 63610,593
3960505,5M 841014,6124
4970605,5M 841014,6164

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,61
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,64 €
brutto 10,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,029 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.