Sonstige Verbindungselemente

Diese Gruppe beinhaltet Kugelgelenke zur präzisen und stufenlose Verstellung von z. B. Scannern oder Lichtschranken. Weiter gehören Befestigungswinkel und Montagewinkel, Winkel und Laschen für Aluminiumprofile und Zubehör für Rohre und Stangen dieser Gruppe an. Mit diesen wird rechtwinkliges

Verbinden und Befestigen sowie der Anbau von zusätzlichen Bauteilen an Rohre und Profile einfach ermöglicht.

Produkte filtern
Werkstoff
Produktfamilie
Befestigungsmethode

GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Form: A - Kugel mit Innengewinde<br />Kennziffer: 2 - Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant

GN 784

Kugelgelenke, Aluminium
GN 561 Befestigungswinkel, Form B / Form C, Kunststoff Form: B - 2 x Bohrungen d, mit Führungstege<br />Kennziffer: 2 - mit Abdeckkappe

GN 561

Befestigungswinkel, Form B / Form C, Kunststoff
GN 967 Winkel, Laschen Winkelform: F - Lasche<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 1 - mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991

GN 967

Winkel, Laschen
GN 970 Montage-Winkel, gleichschenklig Werkstoff: ALM - Aluminium<br />Winkelform: B - mit Bohrungen

GN 970

Montage-Winkel, gleichschenklig
GN 970 Montage-Winkel, ungleichschenklig Werkstoff: STB - Baustahl<br />Winkelform: C - mit Bohrungen und Langlöcher

GN 970

Montage-Winkel, ungleichschenklig