JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810 Schnellspanner Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß

Produktbild

GN 810 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 810 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 810 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: C - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 810 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: E - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 810 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form A über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form C ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form E können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschrauben GN 708.1, Form A

  • Edelstahl 1.4301
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 810 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Coffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Emassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
757502029345,2M 54,59820,511195,5
13010502835426,2M 65,5142281625,511,3
23020004043458,5M 86,516833,518309,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1
Form A
Form C

Form E
l2l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Verstellweg
7566,56731,541451516242462,52415
130858642545512,519272979,52,5517,5
230110,5112587368192032321043620

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form



Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
31,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,92 €
brutto 37,09 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,67 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,092 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.