JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.1 Schnellspanner Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß

Produktbild

GN 810.1 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 810.1 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 810.1 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: BC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 810.1 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: F - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 810.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form B über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifi sche Schraube auf, bei der Form BC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form F können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschrauben GN 708.1, Form A

  • Edelstahl 1.4301
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 810.1 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit senkrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Boffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
BCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Fmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
757502029845,2M 54,510932111917
130105028351056,2M 65,515641,51625,525
230200040431268,5M 86,518348183024
Spalten ein-/ausblenden
Größel1
Form B
Form BC

Form F
l2l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Verstellweg
7566,56731,5414515165562,5415
130858642545512,5196,57,579517,5
230110,511258736819206,56,5104620

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form



Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
31,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,89 €
brutto 36,90 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,67 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,097 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.