JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 815.1 Federnde Edelstahl-Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant

Produktbild

GN 815.1 Federnde Edelstahl-Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant Form: NI - Edelstahl, normaler Federdruck
Form: NI - Edelstahl, normaler Federdruck
GN 815.1 Federnde Edelstahl-Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant Form: NI - Edelstahl, normaler Federdruck GN 815.1 Federnde Edelstahl-Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant Form: NIS - Edelstahl, verstärkter Federdruck
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 815.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.

Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.

Ausführung

Form NI /NIS

  • Gehäuse
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305
  • Kugel
    Edelstahl,
    nichtrostend, 1.3541, gehärtet

Kennzeichnung der Form NIS:
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 815.1 Federnde Edelstahl-Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NIEdelstahl, normaler Federdruck
NISEdelstahl, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3w
Federweg
swFederdruck in N ≈
normal (Form NI)
Anfang


Ende
Federdruck in N ≈
verstärkt (Form NIS)
Anfang


Ende
M 42,56937,50,828141218
M 5381048,20,92.58141522
M 63,510105-13111819,326,6
M 84,51312,55,5-1,5418313660,5
M 10616176-25244557103,5
M 12818197-2,56264961110

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,86 €
brutto 5,41 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181562