JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 815.1 Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant

Produktbild

GN 815.1 Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant, Stahl Form: ST - Stahl, normaler Federdruck

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 815.1 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.

Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.

Ausführung

Form ST / STS

  • Gehäuse
    Stahl, brüniert
  • Kugel
    Stahl, gehärtet

Kennzeichnung der Form STS:
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 815.1 Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Innensechskant, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

STStahl, normaler Federdruck
STSStahl, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3w
Federweg
swFederdruck in N ≈
normal (Form ST)
Anfang


Ende
Federdruck in N ≈
verstärkt (Form STS)
Anfang


Ende
M 42,56937,50,828141218
M 5381048,20,92.58141522
M 63,510105-13111819,326,6
M 84,51312,55,5-1,5418313660,5
M 10616176-25244557103,5
M 12818197-2,56264961110

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,60 €
brutto 3,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181568