JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 817 Rastbolzen mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 817 Rastbolzen, Stahl, mit rotem Knopf Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt
Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt
GN 817 Rastbolzen, Stahl, mit rotem Knopf Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt GN 817 Rastbolzen, Stahl, mit rotem Knopf Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt GN 817 Rastbolzen, Stahl, mit rotem Knopf Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter
Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt GN 817 Rastbolzen, Stahl, mit rotem Knopf Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter
Farbe: RT - rot, RAL 3000, matt

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817 Rastbolzen, Stahl, mit rotem Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
l1d2d3kl2l3l4swFeder-
druck
in N≈
Anfang



Ende
44M 8 x 1161435165104,512
46M 8 x 116143516510412,5
55M 10 x 119164018612515
58M 10 x 119164018612518
66M 12 x 1,5232048226146,519
69M 12 x 1,523204822614625
88M 16 x 1,5282458268178,526
812M 16 x 1,5282458268178,528
1012M 16 x 1,5282458268179,538
1215M 20 x 1,53328,571,533102211,540
1620M 24 x 23328,578,53812271354

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form




Farbe
RT

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,07 €
brutto 6,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.