JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 817 Edelstahl-Rastbolzen mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 817 Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter
GN 817 Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter GN 817 Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter GN 817 Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter GN 817 Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter GN 817 Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: G - ohne Kontermutter, mit Gewindezapfen GN 817 Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: GK - mit Gewindezapfen, mit Kontermutter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817 Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Gohne Kontermutter, mit Gewindezapfen
GKmit Gewindezapfen, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
l1d2d3d4d5kl2l3l4l5l6swFeder-
druck
in in N ≈
Anfang



Ende
44M 8 x 116M 3714351654,52,5104,512
46M 8 x 116M 3714351654,52,510412,5
55M 10 x 119M 4816401865,5312515
58M 10 x 119M 4816401865,5312518
66M 12 x 1,523M 59204822673,5146,519
69M 12 x 1,523M 59204822673,514625
88M 16 x 1,528M 61024582688,54178,526
812M 16 x 1,528M 61024582688,54178,528
1012M 16 x 1,528M 61024582688,54179,538
1215M 20 x 1,533M 61228,571,533108,542211,540
1620M 24 x 233M 81528,578,5381211,55271354

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form






Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,60 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900