JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 817.8 Rastbolzen demontierbar, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 817.8 Rastbolzen, demontierbar Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
GN 817.8 Rastbolzen, demontierbar Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter GN 817.8 Rastbolzen, demontierbar Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter GN 817.8 Rastbolzen, demontierbar Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter GN 817.8 Rastbolzen, demontierbar Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 817.8 sind so konzipiert, dass Sonderausführungen der Raststifte auch bei kleinen Stückzahlen wirtschaftlich realisiert werden können.

Die Raststifte können nach Bedarf bearbeitet oder gemäß obenstehender Zeichnung selbst hergestellt werden. Die Montage erfolgt mittels Senkschraube und kann daher beliebig oft erfolgen. Alle Teile werden im unmontierten Set geliefert.

Die Form C / CK wird dann eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

StahlST brüniert
Führung
Kontermutter


Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Senkschraube DIN 7991
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.8 Rastbolzen, demontierbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
l1
Rast-
weg
l2
max.
Hub
d2d3d4 -0,02/-0,1d5kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tswFeder-
druck
in N≈
Anfang



Ende
768M 12 x 1,5235M 32020482263117,67146,519
7911M 12 x 1,5235M 320204822627,521,1714625
8810M 16 x 1,5286M 42425582683920,68178,526
81214M 16 x 1,5286M 42425582683425,68178,528
101214M 16 x 1,5287,5M 424305826839,225,48179,538
121517M 20 x 1,5339M 628,53571,5331047,331,313,52211,540

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,78 €
brutto 11,16 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.