JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820 Schnellspanner Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß

Produktbild

GN 820 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: M - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: M - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 820 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: M - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 820 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: MC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 820 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: O - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Horizontal-Spanner GN 820 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzer Richtung.

Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet.

Horizontal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form M über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei Form MC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Horizontal-Spanner in Form O können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschrauben GN 708.1 (Form A)

  • Edelstahl 1.4301
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 820 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Moffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
MCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Omassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
25*400102424,54,3M 44,32312713,53
759002028265,5M 54,5372011195
13010003236406,5M 65,55130,51625,514
23017003744428,5M 86,561,536,5183012,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3l4
max.
l5m1m2m3r ≈s1s2w
Verstellweg
25*694320-2315161624,51,2-4
75118674049,54513,51619432415
130168925364552622,428,4622,5517,5
23019611063,57868262631,5723620
* Größe 25 nur in Form M und MC lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form



Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,90
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,30 €
brutto 33,20 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,20 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.