JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.2 Schnellspanner Edelstahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage

Produktbild

GN 820.2 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: MF - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: MF - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 820.2 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: MF - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 820.2 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: MFC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 820.2 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung.

Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet. Die um 90° gedrehte Montagefläche ermöglicht eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form MF über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MFC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschraube GN 708.1 (Form A)

  • Edelstahl 1.4301
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 820.2 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MFoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
MFCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
75900203025,55,5M 54,56239111930
13010003239356,5M 65,58557,51625547,5
23017003743408,5M 86,510269183053
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3l4m1m2m3rsVerstellweg
751183071451813,5642,5215
13017045955526226,5612,517,5
230195521136828,524870320

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
38,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,28 €
brutto 45,57 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,71 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,105 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.