JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 8330 Spannverschlüsse Edelstahl

Produktbild

GN 8330 Spannverschlüsse, Edelstahl Form: A - ohne Federstecker
Form: A - ohne Federstecker
GN 8330 Spannverschlüsse, Edelstahl Form: A - ohne Federstecker GN 8330 Spannverschlüsse, Edelstahl Form: B - mit Federstecker
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannverschlüsse GN 8330 zeichnen sich sowohl durch ihre Funktionalität, als auch das Design aus. Der integrierte Federmechanismus hält Verschlusshebel und Spannhaken in geöffneter Stellung fest und ermöglicht eine mühelose Bedienung.

Über die Elastizität der Blechteile wird nach Überschreitung des Totpunktes der Verschluss vorgespannt. Erforderlich hierzu ist in Spannstellung der Bohrungsabstand m2.

Durch den Hubweg w des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengezogen werden.

Mit dem sog. Federstecker kann der Spannverschluss gegen unbedachtes Öffnen gesichert werden. Der Federstecker wird dazu in die Bohrung d2 gesteckt. Auch eine Verplombung ist über d2 möglich.

Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 8330 Spannverschlüsse, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Federstecker
Bmit Federstecker
Spalten ein-/ausblenden
b1FH in N
Haltekraft
b2d1d2hl1l2l3l4m1m2m3m4m5m6w ≈
151009,53,41,4853251731,59,513,5 +0,36,2-8,5311
20300133,41,81076342544829 +0,58-2249
29600204,22,5151115635672038,8 +0,513-28711
401200294,23201528049893257,3 +0,51614401119

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite b1
Werkstoff

Form


Funktionsbeschreibung

Skizze GN 8330 1.

Unbetätigt, d.h. nicht in Spannstellung, befinden sich Verschlusshebel und Spannhaken, durch zwei Torsionsfedern gehalten, in der dargestellten Position.

Skizze GN 8330 2.

Durch Anheben des Verschlusshebels wird der Spannhaken in die Ebene des Gegenhakens geschwenkt.

Skizze GN 8330 3.

Zum Spannen wird der Spannhaken auf den Gegenhaken gedrückt und gleichzeitig der Verschlusshebel in die Ausgangsstellung d.h. in die Halteposition gedreht.

Skizze GN 8330 4.

Zum Lösen genügt das Anheben des Verschlusshebels.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,67 €
brutto 10,47 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.