JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 834 Edelstahl-Flügelmuttern

Produktbild

GN 834 Flügelmuttern, Edelstahl Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
GN 834 Flügelmuttern, Edelstahl Form: E - mit Gewinde-Sackloch GN 834 Flügelmuttern, Edelstahl Form: D - mit Gewinde-Durchloch
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 834 Flügelmuttern, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4bh1h2t1 min.t2
46M 6136,5622,561210
46M 8138,5622,561513
58M 8168,5726,571513
58M 101610,5726,571816

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,69 €
brutto 4,33 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,31 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,041 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639