JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 843.1 Schubstangenspanner Edelstahl, für Druck- und Zugspannung

Produktbild

GN 843.1 Schubstangenspanner, Edelstahl Form: ASW - mit Befestigungswinkel
Form: ASW - mit Befestigungswinkel
GN 843.1 Schubstangenspanner, Edelstahl Form: ASW - mit Befestigungswinkel GN 843.1 Schubstangenspanner, Edelstahl Form: AS - ohne Befestigungswinkel
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schubstangenspanner GN 843.1 können über einen Befestigungswinkel (Form ASW) oder "direkt" montiert werden.

Die stirnseitige Befestigungsmöglichkeit mit einem Außengewinde gestattet es, den Spannhebel in die günstigste Spannposition zu drehen.

Ausführung

EdelstahlNI

  • Blechteile
    nichtrostend, 1.4301
  • sonstige Teile
    nichtrostend, 1.4305

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 843.1 Schubstangenspanner, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASohne Befestigungswinkel
ASWmit Befestigungswinkel
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2d1d2d3d4h1h2h3
80300024352910M 6M 16 x 1,55,570,538,519
165540032603512M 8M 20 x 1,56,51105422
3407000487547,616M 10M 24 x 28,51467030
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3l4l5m1m2m3stw
Hub
8071653422222012-41221
1651121045439414113,51951538
34017316285685955192551866

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
78,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 14,95 €
brutto 93,65 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,91 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,178 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.