JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.1 Edelstahl-Verschlussspanner für Zugspannung

Produktbild

GN 851.1 Edelstahl-Verschlussspanner für Zugspannung Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: T3 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: T3 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
GN 851.1 Edelstahl-Verschlussspanner für Zugspannung Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: T3 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 851.1 Edelstahl-Verschlussspanner für Zugspannung Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: T - ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Zugbügel der Edelstahl-Verschlussspanner GN 851.1 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.

In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Edelstahl-Verschlussspanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Ausführung

  • EdelstahlNI
    • Blechteile / Zugbügel
      nichtrostend, 1.4301
    • Bolzen
      nichtrostend, 1.4305

  • alle beweglichen Teile
    mit Spezialfett geschmiert

  • Griffteil mit Kunststoffkappe
    rot, ölbeständig

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 851.1 Edelstahl-Verschlussspanner für Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T3mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Tohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a1a2b1b2b3b4b5d1d2h1h2
160160052526352125,514M 44,33710
32032008373644323722M 66,55415
7007500134552543848,526M 88,56723
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
bei w2 = 0
sw1
Hub
w2
Verstell-
weg
160684,5226,5136,714,35223210
320106625,58,51910,520,57835321
700147836,5103213,5271023,56425

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
37,00
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,03 €
brutto 44,03 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,78 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,104 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 851.1-160-T3-NIGN 851.1-160-T-NIGN 851.1-320-T3-NIGN 851.1-320-T-NIGN 851.1-700-T3-NIGN 851.1-700-T-NI