JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 853 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung

Produktbild

GN 853 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung Form: TT - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück
Form: TT - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück
GN 853 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung Form: TT - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück GN 853 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung Form: T5 - ohne Zuganker, ohne Gegenhalter GN 853 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung Form: TG - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Öse GN 853 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung Form: TU - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Haken
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Edelstahl-Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Ausführung

Stahlblech-Teile
EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4301


Zuganker
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


Griffteil mit Kunststoffkappe
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 853 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T5ohne Zuganker, ohne Gegenhalter
TGmit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Öse
TTmit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück
TUmit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Haken
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1
1601750132628231426356,8M 64,54,55,2627
32040001940443418353810M 86,76,77838,5
70075002860544126505011M 108,58,591053
Spalten ein-/ausblenden
Größeh2h3l1l2
Form TG
l3
Form TT
l4
Form TU
l5l6m1m2m3m4m5sw
Hub
1602020,5103555554283019161614,325,428
320302815376,576,576,53444,532191922,325,4313
70040,53922295,5939242513841,53125,4313,519

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form




Werkstoff

Funktionsbeschreibung (bei Einhandbedienung)

Skizze GN 853 1.

Zum Lösen den Entriegelungsknopf drücken.

Skizze GN 853 2.

Hebelarm anheben, bis der Zuganker im Gegenhalter außer Eingriff ist.

Skizze GN 853 3.

Durch Zurückbewegen des Hebelarmes wird der Zuganker angehoben und damit der Gegenhalter freigegeben (Einhandbedienung).

Skizze GN 853 4.

Zum Spannen den Hebelarm anheben, bis der Zuganker am Gegenhalter aufliegt.

Skizze GN 853 5.

Der Zuganker kommt am Gegenhalter in Eingriff, wenn zum Spannvorgang der Entriegelungsknopf gedrückt wird.

Beim Spannen in der Endstellung erfolgt die Verriegelung automatisch durch
Federkraft.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
70,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,36 €
brutto 83,68 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,66 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.