JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 864.1 Schutzabdeckungen für Kraftspanner GN 864, Aluminium

Produktbild

GN 864.1 Schutzabdeckungen, für Kraftspanner GN 864 Oberfläche: FG - Polytetrafluorethylen (PTFE), grün

Produktbeschreibung

Hinweis

Schutzabdeckungen GN 864.1 sind für Kraftspanner GN 864 ausgelegt und schützen den Spannmechanismus, durch das Abdecken der Kraftspanner-Rückseite, gegen eindringenden Schmutz.

Die Ausführung FG ist mit einer aus Polytetrafluorethylen (PTFE) bestehenden Antihaftbeschichtung zum Schutz vor Schweißspritzern und Korrosion ausgestattet.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Aluminium

  • eloxiert, schwarzES
  • Antihaftbeschichtung
    Polytetrafluorethylen (PTFE), grünFG

Zylinderschrauben DIN 912,
Zentrierbuchsen
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 864.1 Schutzabdeckungen, für Kraftspanner GN 864 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
für Kraftspanner
GN 864
Größe
sd1d2 H8 / h6d3d4d5l1l2l3l4l5m1m2
2032M 575,5797651015,52,12217
3242M 696,59111096,512202,13025
4052M 8118,511131317,514232,13730
5062M 101310,51316162916273,14447

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
s
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
75,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 14,37 €
brutto 90,00 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200