Sicheres, automatisches Einspannen mit dem Pneumatikspanner

Pneumatikspanner ermöglichen die Automatisierung des manuellen Spannvorgangs normaler Schnellspanner und erweitern damit ihre Anwendungsgebiete. Sie arbeiten mit Druckluft. Mit ihrer Hilfe lassen sich Bauteile dezentral per Knopfdruck sicher spannen. Bei Druckabfall bleibt der pneumatische

Spanner geschlossen.

Vorteile beim Pneumatikspanner

Der pneumatische Spanner bietet folgende Vorteile:

Auswahl der Pneumatikspanner bei Ganter

Ganter bietet eine große Auswahl an Pneumatikspanner, Kraftspanner und Schwenkspanner. Sie unterscheiden sich vor allem durch das Spannprinzip, die Einbaugröße, dem Bedienkomfort und der Haltekraft.

Produkte filtern
Werkstoff
Bauart
Ausführung

GN 860 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch Form: AP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben

NEU GN 860

Schnellspanner, Stahl, pneumatisch
GN 864 Kraftspanner, pneumatisch Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

GN 864

Kraftspanner, pneumatisch
GN 867 Druckschraubenhalter Form: E - für eine Druckschraube<br />Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

GN 867

Druckschraubenhalter
GN 868 Spannbackenhalter Form: R - Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm<br />Oberfläche: NC - chemisch vernickelt

GN 868

Spannbackenhalter
GN 875 Schwenkspanner, in Blockbauweise Form: A - Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben

NEU GN 875

Schwenkspanner, in Blockbauweise
GN 876 Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde Form: AC - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

GN 876

Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde