JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 893.2 Näherungsschalter Kunststoff, für Kraftspanner Größe 32, induktiv Sensor

Produktbild

GN 893.2 Näherungsschalter für Kraftspanner Größe 32, induktiv Sensor

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit dem Näherungsschalter GN 893.2 können Kraftspanner Steuerimpulse auslösen. Die LED’s zeigen den Betriebs- und Schaltzustand an.

Der Näherungsschalter wird direkt an den Kraftspanner angeschraubt, wobei die Montage beidseitig möglich ist.

Ein Zwischenplättchen aus Kunststoff und zwei Zylinderschrauben M4 gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

  • Gehäuse
    Kunststoff

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Stahl, brüniert

  • Spannungsbereich: 10 bis 30 VDC

  • Schaltstrom: 0 bis 100 mA

  • Spannungsabfall: ≤ 2 V

  • Temperaturbereich: 0° ... 50 °C

  • Schutzart: IP 65

  • LED-Anzeigen:
    • grün: Betriebsspannung
    • rot: Schaltzustand geschlossen
    • gelb: Schaltzustand offen

RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (4-polig, 5 oder 10 Meter lang)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 893.2 Näherungsschalter für Kraftspanner Größe 32, induktiv Sensor Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
KraftspannerNäherungsschalter
Typ
bd
Anschlussstecker
4-polig
l1  -0,2l2l3
864-32-BLGN 893.216M 12 x 157,54110
865-32-BIGN 893.216M 12 x 157,54110
866-32-BCGN 893.216M 12 x 157,54110

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
156,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 29,83 €
brutto 186,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85365019
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
GN 893.2

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen