JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 909.5 Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern für Rastbolzen- / Rastriegel-Montage

Produktbild

GN 909.5 Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern GN 909.5 erweitern durch die kleineren Abmessungen die Montagemöglichkeiten von Rastbolzen und Rastriegeln.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 909.5 Niedrige Edelstahl-Sechskantmuttern Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dbes
M 8 x 13,514,313
M 10 x 13,516,615
M 12 x 1,5418,917
M 16 x 1,54,524,522
M 20 x 1,54,529,527

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Innengewinde d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,14 €
brutto 0,87 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen