JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 920.2 Niederzugplatten für Keilspanner GN 920.1

Produktbild

GN 920.2 Niederzugplatten für Keilspanner GN 920.1

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Niederzugplatten GN 920.2 kann auf einfache Weise erreicht werden, dass Keilspanner GN 920.1 mit einem Niederzugeffekt spannen.

Die Zylinderschraube DIN 912 und die Distanzbuchse gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl
brüniert


Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762)
Stahl


Distanzbuchse
Stahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 920.2 Niederzugplatten für Keilspanner GN 920.1 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1a
Form GA
Form GL
max.



min.

Form PR
Form RF
max.



min.
bd2 Øh1h2Länge l3
max.
für Keilspanner
GN 920.1 mit:
d
b
2532M 844,539,539,534,5211827,547,5M 821
2932M 844,539,539,534,5251827,547,5M 825
3632M 844,539,539,534,5321827,547,5M 832
4432M 844,539,539,534,5401827,547,5M 840
4432M 1245,54045,540402338511,5M 1240
5432M 844,539,539,534,5501827,547,5M 850
5432M 1245,54045,540502338511,5M 1250

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Schlüsselweite l2
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
89,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 16,93 €
brutto 106,06 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662020