JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 920.2 Plaques rabattables pour crampons plaqueurs doubles GN 920.1

Photo

GN 920.2 Plaques rabattables pour crampons plaqueurs doubles GN 920.1

Description du produit

Information

Les plaques rabattables GN 920.2 permettent de serrer facilement les crampons plaqueurs doubles GN 920.1 grâce à un effet de traction vers le bas.

La vis à 6 pans creux DIN 912 et la douille d'écartement sont incluses.

Spécifications

Acier
noirci


Vis à tête cylindrique DIN 912 (ISO 4762)
Acier


Douille d'écartement
Acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 920.2 Plaques rabattables pour crampons plaqueurs doubles GN 920.1 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2d1a
Type GA
Type GL
max.



min.

Type PR
Type RF
max.



min.
bd2 Øh1h2Longueur l3
max.
pour crampons plaqueurs doubles
GN 920.1 avec :
d
b
2532M 844,539,539,534,5211827,547,5M 821
2932M 844,539,539,534,5251827,547,5M 825
3632M 844,539,539,534,5321827,547,5M 832
4432M 844,539,539,534,5401827,547,5M 840
4432M 1245,54045,540402338511,5M 1240
5432M 844,539,539,534,5501827,547,5M 850
5432M 1245,54045,540502338511,5M 1250

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
A/F l2
Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
89,13
plus TVA 16,93 €
brute 106,06 €
En stock
Poids: 0,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes