JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 926.1 Exzenterspanner Kunststoff, Schraube Edelstahl

Produktbild

GN 926.1 Exzenterspanner, Kunststoff, mit Edelstahl-Schraube Form: A - mit verstellbarer Auflagescheibe
ELESA original design
code: LAC--p.SST / LAC-R-p.SST
Form: A - mit verstellbarer Auflagescheibe
GN 926.1 Exzenterspanner, Kunststoff, mit Edelstahl-Schraube Form: A - mit verstellbarer Auflagescheibe GN 926.1 Exzenterspanner, Kunststoff, mit Edelstahl-Schraube Form: B - mit starrer Auflagescheibe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Exzenterspanner GN 926.1 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden. Mit Exzenterspannern GN 926.1 werden Spannkräfte von bis zu 4 kN (l1 = 63) bzw. 7 kN (l1 = 79) erreicht.

Die Form A bietet folgende Vorteile:
Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über eine Plankurve einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.

Ausführung

Hebel
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

Verbindungsstück
Kunststoff (Polyacetal POM)
mit Schraube
Edelstahl


Auflagescheiben / Stellring
Kunststoff (Polyamid PA-HP)
schwarz, matt


Achse
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 926.1 Exzenterspanner, Kunststoff, mit Edelstahl-Schraube Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit verstellbarer Auflagescheibe
Bmit starrer Auflagescheibe
Spalten ein-/ausblenden
l1d2l2
in Spann-
stellung
bd3d4h
Hub bei 90°
Hebeldrehung
l3
in Spann-
stellung
l4
Verstell-
weg
l5
in Spann-
stellung
t
nutzbare
Gewinde-
länge
63M 625501821180,7522,51,5184
79M 82550202520126,51,5217

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Gewinde d2
Gewindelänge l2
Form


Konstruktionsmerkmale (Form A) / Anwendungsbeispiel

Sketch GN 926

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,62 €
brutto 10,17 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 33477
Beschreibung: LAC-R-63 SST-p-M6x25
Gewicht: 0,037 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.