Exzenterspanner

Exzenterspanner lassen sich sehr universell zum drehmomentfreien Spannen über ein Gewinde einsetzen. Durch den Exzenterhebel kann die Spannung schnell aufgehoben und wieder aufgebaut werden. Der Spann-Exzenter hat kurz vor Erreichen des Spannpunkts ein extrem gutes Spann-Hebelkraftverhältnis und

wirkt dabei selbsthemmend.

Produkte filtern
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

GN 927 Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, Auflagescheibe Kunststoff, mit Innengewinde Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter<br />Farbe: B - schwarz, RAL 9005

GN 927

Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, Auflagescheibe Kunststoff, mit Innengewinde
GN 927 Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, Auflagescheibe Kunststoff, mit Schraube Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter<br />Farbe: R - rot, RAL 3000

GN 927

Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, Auflagescheibe Kunststoff, mit Schraube
GN 927.4 Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, mit Edelstahl-Innengewinde Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter<br />Farbe: O - orange, RAL 2004

GN 927.4

Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, mit Edelstahl-Innengewinde
GN 927.4 Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, mit Edelstahl-Schraube Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter<br />Farbe: S - silber, RAL 9006

GN 927.4

Exzenterspanner, Hebel Zink-Druckguss, mit Edelstahl-Schraube