JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.7 Exzenterspanner Edelstahl, mit Innengewinde

Produktbild

GN 927.7 Exzenterspanner, Edelstahl, mit Innengewinde Form: A - Edelstahl-Auflagescheibe mit Stellmutter
Form: A - Edelstahl-Auflagescheibe mit Stellmutter
GN 927.7 Exzenterspanner, Edelstahl, mit Innengewinde Form: A - Edelstahl-Auflagescheibe mit Stellmutter GN 927.7 Exzenterspanner, Edelstahl, mit Innengewinde Form: B - Edelstahl-Auflagescheibe ohne Stellmutter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Exzenterspanner GN 927.7 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.

Um maximale Spannkräfte zu erzielen, ist die Spannfläche leicht gefettet und sollte je nach Bedarf nachgeschmiert werden.

Die Form A bietet folgende Vorteile:
Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.

Ausführung

Hebel
Edelstahl (Feinguss) 1.4308


Achse, Zugmutter
Stellmutter und Stellschraube (nur Form A)
Edelstahl 1.4305


Auflagescheiben
Edelstahl 1.4057
gehärtet


RoHS

Auf Anfrage

Spannfläche fettfrei

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 927.7 Exzenterspanner, Edelstahl, mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AEdelstahl-Auflagescheibe mit Stellmutter
BEdelstahl-Auflagescheibe ohne Stellmutter
Spalten ein-/ausblenden
l1d1bd3d4d5h
Hub bei
90° Hebel-
drehung
l3
in Spann-
stellung
l4
Verstell-
weg
l5
in Spann-
stellung
t
44M 4121215140,513,222,28
44M 5121215140,513,222,28
63M 516161918,50,7516,32,5310
63M 616161918,50,7516,32,5310
82M 620202522,5119,533,712
82M 820202522,5119,533,712
101M 8252630271,525,344,815
101M 10252630271,525,344,815

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,64 €
brutto 16,52 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,08 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.