JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 957.1 Drehknöpfe Kunststoff, für Stellungsanzeiger

Produktbild

GN 957.1 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger Form: R - mit Beschriftung, mit Pfeil, steigend bei Rechtsdrehung
Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt
ELESA original design
code: MDX.
Form: R - mit Beschriftung, mit Pfeil, steigend bei Rechtsdrehung
Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt
GN 957.1 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger Form: R - mit Beschriftung, mit Pfeil, steigend bei Rechtsdrehung
Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 957.1 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger Form: L - mit Beschriftung, mit Pfeil, steigend bei Linksdrehung
Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 957.1 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger Form: L - mit Beschriftung, mit Pfeil, steigend bei Linksdrehung
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 957.1 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger Form: N - ohne Beschriftung
Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 957.1 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger Form: N - ohne Beschriftung
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 957.1 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger Form: R - mit Beschriftung, mit Pfeil, steigend bei Rechtsdrehung
Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehknöpfe GN 957.1 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern eingesetzt, wenn die Verstellung über einen Drehknopf erfolgen soll. Der Durchmesser d2 ist dabei auf den Hohlwellendurchmesser des jeweiligen Stellungsanzeigers abgestimmt.

Zur Montage der Drehknöpfe muss der Gewindestift des Stellungsanzeigers durch einen längeren, dem Drehknopf beiliegenden Gewindestift ersetzt werden um die Verstellwelle zu klemmen.

Anschließend wird der Drehknopf auf die Hohlwelle des Stellungsanzeigers gesetzt, wobei der neu eingesetzte Gewindestift in der Aussparung des Drehknopfes als Verdrehsicherung dient.

Abschließend wird mithilfe des zweiten Gewindestiftes d4 der Drehknopf auf der Hohlwelle des Stellungsanzeigers mit dem empfohlenen Drehmoment MA axial fixiert.

Ausführung

  • Grundkörper
    Kunststoff
    Thermoplast (Polyamid PA)
    • schwarz, matt
    • temperaturbeständig bis 80 °C

  • Abdeckkappe
    Kunststoff
    Thermoplast (Polypropylen PP)
    • orange, RAL 2004, mattDORDOR
    • grau, RAL 7035, mattDGRDGR

  • Edelstahl-Gewindestifte DIN 916
    mit Innensechskant und Ringschneide

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 957.1 Drehknöpfe, Kunststoff, für Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nohne Beschriftung
Rmit Beschriftung, mit Pfeil, steigend bei Rechtsdrehung
Lmit Beschriftung, mit Pfeil, steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1
Hohlwellendurchmesser des Stellungsanzeigers
d2d3d4hempfohlenes Anzugsmoment
MA in Nm
für Stellungsanzeiger
1414,523,5M 3150.2GN 955 / GN 955.2
2020,532M 4200.2GN 954 / GN 954.2 / GN 9054 / GN 9154
2929,541M 4250.2GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Hohlwellendurchmesser d1
Form



Farbe der Abdeckkappe
DGR
DOR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,84 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.81831-N-C3
Beschreibung: MDX.50-N-C3
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 957.1-14-N-DORGN 957.1-14-R-DORGN 957.1-14-L-DORGN 957.1-14-N-DGRGN 957.1-14-R-DGRGN 957.1-14-L-DGRGN 957.1-20-N-DORGN 957.1-20-R-DORGN 957.1-20-L-DORGN 957.1-20-N-DGRGN 957.1-20-R-DGRGN 957.1-20-L-DGRGN 957.1-29-N-DORGN 957.1-29-R-DORGN 957.1-29-L-DORGN 957.1-29-N-DGRGN 957.1-29-R-DGRGN 957.1-29-L-DGR