Bauarten
Scharniere lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Eine große Werkstoffvielfalt, diverse Befestigungsoptionen und Ausführungen sowie Zubehör stehen zur Auswahl.
Justierbare Scharniere lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Je nach Form, lassen sich die Scharniere entlang ihrer Befestigungs-Langlöcher, längs und – oder – quer zur Scharnierachse justieren um z. B. Türspaltmaße anpassen zu können.
Aushängbare Scharniere lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Sie bestehen aus zwei Scharnierhälften, haben je nach Form einen fest fixierten oder einen losen Scharnierstift und lassen sich dadurch aushängen. Das erleichtert die Montage wenn mehrere Scharniere parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist.
Scharniere mit einstellbarer Friktion
Scharniere mit einstellbarer Friktion lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Die auch als Reibscharniere bekannten Normelemente verfügen dank der speziell ausgeprägten Scharnierachse über ein einstellbares Bremsmoment, welches das Scharnier über den gesamten Schwenkbereich gleichmäßig schwergängig in der Beweglichkeit hemmt und so einer selbsttätigen Bewegung entgegengewirkt.
Feststellbare Scharniere lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Die speziell ausgeprägte Scharnierachse ermöglicht eine Klemmfunktion mittels Klemmhebel, so dass das Scharnier in jeder beliebigen Scharnierstellung festgestellt werden kann.
Scharniere mit Rastfunktion lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Die speziell ausgeprägte Scharnierlagerung ermöglicht eine Rastfunktion, mit der das Scharnier per federbelasteter Rastung geschlossen und bei bestimmten Öffnungswinkeln gehalten wird.
Scharniere mit Federrückstellung
Scharniere mit Federrückstellung lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Die auch als Spannfederscharniere bekannten Normelemente verfügen dank der speziell ausgeprägten Scharnierachse über eine automatische Rückstellung. So kehrt das Scharnier und damit die daran montierte Klappe oder Tür automatisch in die Ausgangsposition zurück, sobald diese losgelassen wird.
Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion
Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion lagern und befestigen Türen und Klappen drehbar an Anlagen und Gehäusen mit dem zusätzlichen Effekt, dass integrierte, elektrische Sicherheitsschalter die Zustandsüberwachung ermöglichen. Beim Öffnen der Tür werden mehrere Schaltkontakte betätigt, welche dann z.B. einen Schutzkreis unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen signalisieren.