Tipos
Las bisagras sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. Se dispone de una amplia selección de materiales, diferentes opciones de cierre y diseños, así como accesorios.
Las bisagras ajustables sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. En función del diseño, es posible ajustar las bisagras a lo largo de sus ranuras de fijación, tanto en horizontal como en vertical respecto al eje de la bisagra, a fin de ajustar el intersticio de la puerta.
Las bisagras desmontables sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. Constan de dos mitades y, en función del diseño, llevan un pasador fijo o suelto, que permite desmontarlas. Esto simplifica la instalación cuando se fijan múltiples bisagras en paralelo o cuando la puerta es muy pesada.
Las bisagras de fricción ajustable sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. Gracias a su eje especialmente diseñado, estos componentes estándar —que también se conocen como bisagras de fricción— tienen un par de frenado ajustable que frena de manera homogénea el movimiento de la bisagra en todo su rango, para evitar que se mueva por sí sola.
Las bisagras bloqueables sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. Su eje especialmente diseñado permite la función de apriete mediante una palanca, que puede bloquear la bisagra en cualquier posición.
Bisagras con función de retención
Las bisagras con función de retención sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. El cojinete especialmente diseñado permite una función de bloqueo con la que se puede mantener la bisagra cerrada o abierta en ángulos concretos con un retenedor accionado por muelle.
Bisagras con retorno por muelle
Las bisagras con retorno accionado por muelle sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. Estas piezas estándar, también conocidas como bisagras accionadas por muelle, incorporan una función de retorno automático gracias a su eje especialmente diseñado. La bisagra y la cubierta o puerta que fija retorna de manera automática a la posición inicial una vez que se libera.
Bisagras con interruptor eléctrico
Las bisagras con interruptor eléctrico sujetan y cierran puertas y cubiertas de máquinas y carcasas con un movimiento pivotante y, además, permiten que unos contactos eléctricos de seguridad integrados monitoricen su estado. Cuando las puertas se abren, se activan varios contactos de conmutación que, por ejemplo, interrumpen un circuito de seguridad y, al mismo tiempo, envían una señal de que la puerta ha sido abierta.