Types
Les charnières maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. Un large choix de matériaux, différentes options de serrage et de conception, ainsi que des accessoires, sont disponibles.
Les charnières réglables maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. Selon le design, les charnières peuvent être ajustées le long de leurs rainures de fixation verticalement et/ou horizontalement relatives à l'axe de la charnière, comme par exemple pour ajuster la taille de l'intervalle de la porte.
Les charnières détachables maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. Elles sont constituées de deux demi-charnières et, en fonction du design, elles comportent une goupille de charnière fixe ou desserrée, leur permettant de se détacher. Cela simplifie l'installation lorsque plusieurs charnières sont fixées en parallèle ou que la porte est très lourde.
Charnières à friction réglable
Les charnières à friction réglable maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. Grâce à l'axe de charnière spécialement conçu, ces pièces standard, également appelées charnières à friction, ont un couple de freinage réglable qui permet de freiner le mouvement de la charnière de manière homogène sur l'ensemble de la plage de mouvement pour l'empêcher de se déplacer seul.
Les charnières verrouillables maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. L'axe de charnière spécialement conçu permet une fonction de blocage au moyen d'une manette, ce qui permet à la charnière d'être verrouillée dans n'importe quelle position de la charnière.
Charnières avec fonction d'indexage
Les charnières avec fonction d'indexage maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. La conception spéciale du palier de charnière offre une fonction de verrouillage permettant de maintenir la charnière en position fermée ou selon un angle d'ouverture donné grâce à un dispositif de retenue à ressort.
Charnières avec rappel par ressort
Les charnières avec ressort de rappel maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. Également connues sous le nom de charnières à ressort, ces pièces standard disposent d'une fonction de retour automatique assurée par un axe de charnière conçu à cet effet. Une fois l'axe libéré, la charnière et le couvercle ou la porte qui y sont fixés reviennent automatiquement à leur position initiale.
Charnières avec fonction de commutation électrique
Les charnières avec fonction de commutation électrique maintiennent et fixent de manière pivotante les portes et les caches aux machines et aux boîtiers et permettent aux contacteurs de sécurité électriques intégrés de surveiller leur état. L'ouverture des portes actionne plusieurs contacts du dispositif qui, par exemple, vont couper le circuit de sécurité et signaler simultanément l'ouverture de la porte.